GTR1515AC3T-540
DAI-ICHI SOKUHAN WORKS CO.
C3 Precision ball screw
Steel ball screw
Un-worked shaft ends
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{issoku/precision_ball_screw/steel_ball_screws/un_workred_shaft_ends/gtr1515a_asmtab.prj},{NB=GTR1515AC3T-540(0)},{TYPE=GTR},{D1=15},{LEAD=15},{NOC=1.5×1},{LS=540},{DN=},{AC=T},{PN=0},{AG=C3},{S=With plastic seal},{VER=22},{XX=2},{PPATH=assemblies/non_worked_shaft_steel_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
DAI-ICHI SOKUHAN WORKS CO.
Description
GTR1515A... - Un-worked shaft ends
Bill of material
GTR1515AC3T-540
LS
Length of screw (Stroke)
540mm (300)
840mm (600)
1240mm (1000)
540mm (300)
840mm (600)
1240mm (1000)
DN
Direction of nuts
Standard
Reverse (Option)
Standard
Reverse (Option)
AC
Axial clearance
Standrad (0.005mm include)
Precise clearance : 5% of Ca. (Option)
Standrad (0.005mm include)
Precise clearance : 5% of Ca. (Option)
PN
Position of nuts
AG
Accuracy grade
C3
CA
Dynamic load ratings Ca
4230
N
COA
Static load ratings Coa
7840
N
S
Seal
With plastic seal