??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
MONDIAL - GTS
Descrizione
GTSM 3 - Coppia di Stallo da 1.5 Nm a 5.3 Nm
Lista materiale
GTSM-32-X1X1-1X
CODE
VERS
Versione
CNOM
Coppia di Stallo
Nm
CMAX
Coppia Massima
Nm
INFO
Specifiche tecniche
Motorizzazioni disponibili
A1
Flangia anteriore
85 mm
A2
Flangia posteriore se differente da anteriore
/ mm
B1
Interasse fori fissaggio
100 mm
B2
Fori fissaggio
7 mm
C1
Centraggio j6
80 mm
C2
Altezza centraggio
3 mm
D1
Diametro albero j6
14 mm
D2
Altezza albero
30 mm
D3
Altezza linguetta
16 mm
D4
Larghezza linguetta h7
5 mm
D5
Foro estrazione
M5 mm
E1
Altezza connettori
27 mm
E2
Interasse connettori
29 mm
E3
Altezza connettore di potenza
/ mm
E4
Altezza connettore di segnale
/ mm
L1
Ingombro totale
mm
L2
Altezza flangia di montaggio
11 mm
L3
Posizione connettori
mm
L4
Altezza posteriore
/ mm
M
Peso
Kg