??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
MONDIAL - GTS
Descrizione
GTSM 5 - Coppia di Stallo da 10 Nm a 35 Nm
Lista materiale
GTSM-52-X1X1-1X
CODE
VERS
Versione
CNOM
Coppia di Stallo
Nm
CMAX
Coppia Massima
Nm
INFO
Specifiche tecniche
Motorizzazioni disponibili mm
A1
Flangia anteriore
142 mm
A2
Flangia posteriore se differente da anteriore
/ mm
B1
Interasse fori fissaggio
165 mm
B2
Fori fissaggio
11 mm
C1
Centraggio j6
130 mm
C2
Altezza centraggio
3.5 mm
D1
Diametro albero j6
24 mm
D2
Altezza albero
50 mm
D3
Altezza linguetta
27 mm
D4
Larghezza linguetta h7
8 mm
D5
Foro estrazione
M8 mm
E1
Altezza connettori
27 mm
E2
Interasse connettori
40 mm
E3
Altezza connettore di potenza
/ mm
E4
Altezza connettore di segnale
/ mm
L1
Ingombro totale
mm
L2
Altezza flangia di montaggio
15 mm
L3
Posizione connettori
mm
L4
Altezza posteriore
/ mm
M
Peso
Kg