GTY5-L2-50-BC-M10-C3
TOYO
Standard/Rod type built-in guideway ball screw actuator
GTY5
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{toyo/rod_type_built-in_guideway_ball_screw_actuator/gty5/gty5_asmtab.prj},{NB=GTY5-L2-50-BC-M10-C3(0)},{MODEL=GTY5},{BSL=2},{STROKE=50},{POS=0},{MP=BC},{MB=M10},{BRAKE=},{HS=C},{LS=3},{PPATH=assemblies/gty5_asmtpl.prj},{DIST=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
TOYO
Description
GTY5-100W
Bill of material
GTY5-L2-50-BC-M10-C3
MODEL
Model
GTY5
BSL
Ball Screw Lead
02:2mm
05:5mm
10:10mm
20:20mm
02:2mm
05:5mm
10:10mm
20:20mm
STROKE
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
POS
mm
값 입력 POS
mm
cm
inch
ft
확인
MP
Motor Position
BC: Motor Expased
BM: Motor On Lower Side
BL: Motor On Left Side
BR: Motor On Right Side
BC: Motor Expased
BM: Motor On Lower Side
BL: Motor On Left Side
BR: Motor On Right Side
MB
Motor Brand
M:Mitsubishi 100W
P:Panasonic 100W
Y:Yaskawa 100W
T:Delta 100W
M:Mitsubishi 100W
P:Panasonic 100W
Y:Yaskawa 100W
T:Delta 100W
BRAKE
Brake
Blank:Without brake
B: With Brake
Blank:Without brake
B: With Brake
HS
Home Sensor
C:Motor Side
D:Opposite Motor Side
E:No Sensor
C:Motor Side
D:Opposite Motor Side
E:No Sensor
LS
Limit Sensor
3:1 Pc
4:2 Pc
5:No Sensor
3:1 Pc
4:2 Pc
5:No Sensor
L
319.5
mm
L1
272.5
mm
A
25
mm
M
1
mm
N
6
mm
P
25
mm