??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
GUTBS - Cap Screws For Cover
Nomenclature
GUTBS-A5.5-E10-M3-F2.5-L6
PN
Codice componente
GUTBS-A5.5-E10-M3-F2.5-L6
TYPE
Type
GUTBS
A
mm
E
mm
M
M (filetage normal)
F
mm
L
mm
DD
d
2.2 mm
D
6.5 mm
TT
t
1.5 mm
C
0.5 mm
ALT1
Slot Groove
W
0.0 mm
EE
e
0.0 mm