??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
GUTBS - Cap Screws For Cover
Bill of material
GUTBS-A5.5-E10-M3-F2.5-L6
PN
Part Number
GUTBS-A5.5-E10-M3-F2.5-L6
TYPE
Type
GUTBS
A
mm
E
mm
M
M (Coarse Thread)
F
mm
L
mm
DD
d
2.2 mm
D
6.5 mm
TT
t
1.5 mm
C
0.5 mm
ALT1
Slot Groove
W
0.0 mm
EE
e
0.0 mm