??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
GVHA - Flat Belt Conveyors GV Series Head Drive - Width Designated Type Dia.30
Bill of material
GVHA-30-240-6-T100-IM-25-H-AS
PN
Part Number
GVHA-30-240-6-T100-IM-25-H-AS
TP
Type
GVHA
B
B 10mm Increment
mm
Введите значение для B
B 10mm Increment
mm
cm
inch
ft
L
L 5mm Increment
mm
Введите значение для L
L 5mm Increment
mm
cm
inch
ft
MO
Motor Output
W
MV
Motor Voltage
V
MS
Motor Specification
MGHR
Gear Head Ratio
BS
Belt Specification
MOM
Motor Maker Selection
ALT1
Motor Reversed
ALT3
Additional Counterbored Holes
FYA
FYA 5mm Increment
mm
FYB
FYB 5mm Increment
mm
ALT7
Brackets for Speed Controller
ALT8
Conveyor Stand
SQ
Stand Qty.
H
H 10mm Increment
mm
P
P 10mm Increment
mm
X
0 mm
Y
0 mm