??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
GVTSN - GV Series 中间驱动 - 单列同步齿形带型φ30 -
明细表
GVTSN-10-200-6-T100-IM-25-H-AS
PN
型号
GVTSN-10-200-6-T100-IM-25-H-AS
TP
Type
GVTSN
B
10 mm
L
L 指定单位5mm
mm
输入参数值: L
L 指定单位5mm
mm
cm
inch
ft
MO
马达输出
W
MV
马达电压
V
MS
马达规格
MGHR
齿轮头减速比
BS
皮带规格
MOM
马达制造厂选择
ALT2
驱动部位置指定
MP
MP 指定单位1mm
mm
ALT3
追加沉孔
FYA
FYA 指定单位5mm
mm
FYB
FYB 指定单位5mm
mm
ALT7
附带速度控制器用支架