??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
GVTSN2 - Timing Belt Conveyors GV Series/Brushless Motors (AC Input) - Single Track Center Drive 2-Groove Frame Type (Pully Dia.30mm)
Stückliste
GVTSN2-10-200-30-T1-ABM-20-H-B
PN
Teile-Nr.
GVTSN2-10-200-30-T1-ABM-20-H-B
TP
Ausführung
GVTSN2
B
10 mm
L
L 5mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 5mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
MO
Motorleistung
30 W
MV
Motorspannung
V
MS
Motor Specification
MGHR
Getriebekopfverhältnis
BS
Riemenkennwerte
MOM
Auswahl Motorhersteller
ALT2
Drive Section
MP
MP 1mm-Schritte
mm
ALT3
Zusätzliche Senkbohrungen
FYA
FYA 5mm-Schritte
mm
FYB
FYB 5mm-Schritte
mm
ALT7
Brackets for Speed Controller