??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
GVTSN2 - Timing Belt Conveyors GV Series/Brushless Motors (AC Input) - Single Track Center Drive 2-Groove Frame Type (Pully Dia.30mm)
Lista materiale
GVTSN2-10-200-30-T1-ABM-20-H-B
PN
Cod. comp.
GVTSN2-10-200-30-T1-ABM-20-H-B
TP
Tipo
GVTSN2
B
10 mm
L
L - Incrementi di 5mm
mm
Inserisci valore per L
L - Incrementi di 5mm
mm
cm
inch
ft
MO
Potenza motore
30 W
MV
Tensione motore
V
MS
Motor Specification
MGHR
Rapporto riduttore
BS
Specifica cinghia
MOM
Selezione costruttore motore
ALT2
Drive Section
MP
MP Incrementi di 1mm
mm
ALT3
Fori svasati piani aggiuntivi
FYA
FYA Incrementi di 5mm
mm
FYB
FYB Incrementi di 5mm
mm
ALT7
Brackets for Speed Controller