??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
GVTSNE - GV Series Center Drive - Timing Belt Coveyors Single Track Type Dia.30 For Europe
Nomenclature
GVTSNE-10-200-6-TA230-IM-25-H-B
PN
Réf. pièce
GVTSNE-10-200-6-TA230-IM-25-H-B
TP
TYPE
GVTSNE
B
10 mm
L
L Incrément de 5mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 5mm
mm
cm
inch
ft
MO
Puissance du moteur
W
MV
Tension du moteur
V
MS
Motor Specification
MGHR
Rapport de tête d'engrenage
BS
Spécification de courroie
MOM
Sélection du fabricant du moteur
ALT2
Drive Section
MP
MP Incrément de 1 mm
mm
ALT3
Trous contre-alésés supplémentaires
FYA
FYA Incrément de 5 mm
mm
FYB
FYB Incrément de 5 mm
mm
ALT7
Brackets for Speed Controller