??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
GVTWNU2, GVTWNS2 - Timing Belt Conveyors GV Series/Brushless Motors (AC Input) - Dual Track Center Drive 2-Groove Frame Type (Pully Dia.30mm)
Nomenclature
GVTWNU2-50-280-30-T1-ABM-15-H-B.
PN
Réf. pièce
GVTWNU2-50-280-30-T1-ABM-15-H-B.
TP
TYPE
GVTWNU2,GVTWNS2
MOD
Sélection du type
B
B Incrément de 10mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 10mm
mm
cm
inch
ft
L
L Incrément de 5mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 5mm
mm
cm
inch
ft
MO
Puissance du moteur
30 W
MV
Tension du moteur
V
MS
Motor Specification
MGHR
Rapport de tête d'engrenage
BS
Spécification de courroie
MOM
Sélection du fabricant du moteur
ALT13
Pulley Holders Reversed
ALT2
Drive Section
MP
MP Incrément de 1 mm
mm
ALT3
Trous contre-alésés supplémentaires
FYA
FYA Incrément de 5 mm
mm
FYB
FYB Incrément de 5 mm
mm
ALT7
Brackets for Speed Controller
ALT8
Conveyor Stand
SQ
Stand Qty.
H
H Incrément de 10mm
mm
P
P Incrément de 10 mm
mm