??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 16
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
GW12 - Gravity indicators digital - analogue
Malzeme listesi
Gravity indicators digital - analogue GW12-0002.0-S
PARTNUMBER
Kod
DESCRIPTION
Tanım
DIM01
D
68.5 mm
DIM02
P
33 mm
DIM03
D1
67 mm
DIM04
P1
26 mm
DIM05
C
60 mm
DIM06
R
51 mm
WEIGHT
Weight
120 g
INFOEG
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari