??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GWBC104 - A001
Bill of material
GWBC104-0322A001C2AH
CNSTYPECODE
Order code
GWBC104-0322A001C2AH
PIN
No.of Pins per Row
M
Dimension:M
1.60 mm
L
Dimension:L
4.58 mm
L1
Dimension:L1
2.70 mm
N
Dimension:N
3.84 mm
PLATING
Standard Plating
MATERIAL1
Insulator Material
MATERIAL2
Contact Material
PACK
Packing Options
COLOR
Color