??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GWFA218 - A001
Bill of material
GWFA218-0501A001C2BD
CNSTYPECODE
Order code
GWFA218-0501A001C2BD
PIN
No.of Pins per Row
PLATING
Standard Plating
MATERIAL1
Insulator Material
MATERIAL2
Contact Material
COLOR
Color
PACK
Packing Options
M
Dimension:M
8.00 mm
L
Dimension:L
12.00 mm
L1
Dimension:L1
10.95 mm
L2
Dimension:L2
5.00 mm