??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GWJA102 - A019
Bill of material
GWJA102-0601A019E2BN
CNSTYPECODE
Order code
GWJA102-0601A019E2BN
PIN
No.of Pins per Row
M
Dimension:M
19.80 mm
L
Dimension:L
23.76 mm
PLATING
Standard Plating
MATERIAL1
Insulator Material
MATERIAL2
Contact Material
PACK
Packing Options
COLOR
Color