??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GWJA102. - A027
Bill of material
GWJA102-0301A027EEBN
CNSTYPECODE
Order code
GWJA102-0301A027EEBN
PIN
No.of Pins per Row
M
Dimension:M
7.92 mm
L
Dimension:L
11.90 mm
L1
Dimension:L1
8.96 mm
PLATING
Standard Plating
MATERIAL1
Insulator Material
MATERIAL2
Contact Material
PACK
Packing Options
COLOR
Color