카탈로그: WUXING
생성됨: 21.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WUXING
WX-LLC2050-Z21
WUXING
SPC
GYKS
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wuxing/spc/gyk/gyssll.prj},{NB=WX-LLC2050-Z21},{WXCN=WX-LL},{MAT=45#},{HTT=HTT},{BS=FH},{SPE=C2050},{NUT=21},{D=14},{DPP=107.720},{D0=115.000},{T=8.700},{H=73},{L=28.00},{L1=9.60}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
GY-LL-S - GY
Bill of material
WX-LLC2050-Z21
WXCN
Wu Xing Chain No
WX-LL
MAT
material
45#
HTT
Heat treatmen
HTT
BS
surface
FH
SPE
MODEL
C2050
C2050
NUT
Number of teeth
21
21
D
14
mm
DPP
Dividing the circle
107.720
107.720
mm
D0
Addendum circle
115.000
115.000
mm
T
Tooth thickness
8.700
8.700
mm
H
Convex platform
73
73
mm
L
Thickness
28.00
28.00
mm
L1
9.60
9.60
mm