피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: WUXING
생성됨: 21.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WUXING
SPLL-10-Z16
WUXING
SPC
GYKS
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wuxing/spc/gyk/gyspll10.prj},{NB=SPLL-10-Z16},{WXCN=SPLL-10},{MAT=45#},{HTT=HTT},{BS=FH},{SPE=10},{NUT=16},{D=14},{DPP=81.370},{D0=89.000},{H=63}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
GY-SPLL-10 - GY
Bill of material
SPLL-10-Z16
WXCN
Wu Xing Chain No
SPLL-10
MAT
material
45#
HTT
Heat treatmen
HTT
BS
surface
FH
SPE
MODEL
10
NUT
Number of teeth
16
16
D
14
mm
DPP
Dividing the circle
81.370
81.370
mm
D0
Addendum circle
89.000
89.000
mm
H
Convex platform
63
63
mm