目錄: schroeder
Created: 19.09.2017
產品目錄的特殊屬性:
Zentrale Verwaltung mit dem CADENAS Qualitätstool PARTproject QA
Elektronischen Testlauf bestanden (CAD-Kompatibilität gegeben)
Nur eindeutige Benennungen enthalten -> volle ERP-Kompatibilität
schroeder
Liste 12 Hülsendübel M12 x 100 zn
schroeder
Befestigungs und Transportankersysteme
Befestigungshülsen
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{schroeder/befestigungs_und_transportankersysteme/befestigungshulsen/hulsendubel_liste_12.prj},{NB=Liste 12 Gewindehülse mit Lochung im Wellenende M12 x 100 galvanisch verzinkt k1242zn (300)},{CNSORDERNO=k1242zn},{BZ=Hülsendübel Liste 12, Gewindehülse mit Lochung im Wellenende},{MAT=galvanisch verzinkt},{LODLEVEL=300},{D=M12},{M=12.000},{L=100},{B=22},{D1=16.000},{T=1.500},{G=12},{S=68},{E=8.3},{R1=1.600},{R2=5.000},{EP=3.020},{R1X=80.650},{R2X=87.620},{R1Y=3.960},{R2Y=2.000},{LIST=12},{CHAPT=Hülsendübel},{MATST=zn}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
Firma
schroeder
Beschreibung
Hülsendübel Liste 12 - Gewindehülse mit Lochung im Wellenende
Stückliste
Liste 12 Hülsendübel M12 x 100 zn
CNSORDERNO
Artikelnummer
k1242zn
k1242zn
BZ
Bezeichnung
Hülsendübel Liste 12, Gewindehülse mit Lochung im Wellenende
MAT
Material
galvanisch verzinkt
LODLEVEL
Level of Detail
300.000
350.000
200.000
300.000
350.000
200.000
D
Gewinde (d)
M12
M12
L
Länge (L)
100
100
mm
B
Breite Wellenende (B)
22
22
mm
G
Gewindelänge (g)
12
12
mm
S
Einschraubtiefe (s)
68
68
mm
E
Lochdurchmesser (e)
8.3
8.3
mm