카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
H18500-100N
Berger Tools
Nitrogen gas Cylinders
H ISO11901-4,VDI3003 - HF
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/cilindri_ad_azoto/h_hf/h_18500_tab.prj},{NB=H18500-100N(0--)},{CU=100.0},{L=360.0},{LMIN=260.0},{RC=3},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=3674.0},{S=122.72},{VER=1.000},{PRA=7},{ED=1.000},{P2=150},{OSM=10},{S2=122.71846},{V2=3.67418},{SPM=25},{ARTNR=H18500-100N},{CODE=H18500-100-C-N},{CODENIT=AR/P185-100.1-C},{W=39.54},{FX='-','-','rv_nofix2.jpg','FB195','FB 195','rv_fb2.jpg','FBA195','FBA 195','rv_fba2.jpg','FBB195','FBB 195','rv_fbb2.jpg','FS2195','FS2 195','rv_fs2_2.jpg','FS2A195','FS2A 195','rv_fs2a2.jpg','FC195A','FC 195A','rv_fc2.jpg','FCQC195','FCQC 195','rv_fcqc2.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
H 18500 - ISO Standard, high force
Bill of material
H18500-100N
ARTNR
H18500-100N
H18500-100N
CU
Stroke
100.0
100.0
mm
L
Total length
360.0
360.0
mm
LMIN
Minimum length
260.0
260.0
mm
RC
Reserves stroke
3
mm
P
Nominal charging pressure
0
0
bar
PMIN
Pressure min.
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
FB 195
FB 195
FBA 195
FBA 195
FBB 195
FBB 195
FS2 195
FS2 195
FS2A 195
FS2A 195
FC 195A
FC 195A
FCQC 195
FCQC 195
F0
Initial force
0
0
daN
F1I
Isothermal end force
0
0
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
0
0
daN
V
Volume
3674.0
3674.0
cm³
S
Surface
122.72
mm
W
Weight
39.54
39.54
Kg