Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
H1C075-0300
Rollon
HEGRA RAIL
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rollon/11_hegra_rail/h1c75_asmtab.prj},{NB=H1C075-0300},{INFO1=info1_h1c},{GUI=H1C},{DIM=75},{INFO=Catalogue},{L=300},{LX=300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1100,1200,1300,1400,1500},{CAX=on request},{PPATH=h1c75_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rollon
描述
H1C75 - 钢制伸缩导轨,过伸长最大 150%,双行程,提供可选附件(最大承重 1350 N,最大闭合长度 1500 mm)
明细表
H1C075-0300
INFO1
Long description
H1C 过伸长伸缩导轨行程最大为闭合伸缩长度的 150 %。具有高惯性力矩的中间连接件的运用,可以在完全延伸的系统中实现出色的系统刚性和高负载能力。
GUI
类型
H1C
DIM
尺寸
75
INFO
目录
目录
L
长度
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
mm
H
行程
450
mm
B
100
mm
C
0
mm
CRAD
C 0rad
1200
N
CAX
C 0ax
按要求提供
Ns
NN
孔数量
4
WEIGHT
重量
2.60
kg