??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Rollon
Descripción
H1C75 - Guía telescópica de acero, sobreextensiones de hasta el 150%, doble carrera, accesorios disponibles (carga máx. 1350 N, longitud máx. cerrada 1500 mm)
Lista de materiales
H1C075-0300
INFO1
Long description
La H1C es una guía telescópica sobreextendible con una carrera de hasta el 150% de la longitud telescópica cerrada. El uso de elementos intermedios con un alto momento de inercia consigue una excelente rigidez del sistema y una gran capacidad de carga en sistemas totalmente extendidos.
GUI
Tipo
H1C
DIM
Tamaño
75
INFO
Catálogo
Catálogo
L
Longitud
mm
H
Carrera
450 mm
B
100 mm
C
0 mm
CRAD
C 0rad
1200 N
CAX
C 0ax
a pedido Ns
NN
N° agujeros
4
WEIGHT
Peso
2.60 kg