??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rollon
Opis
H1C75 - Przedłużenie 150 % pojedynczy profil c
Lista materiałowa
H1C075-0300
INFO1
Long description
The H1C is an over-extending telescopic rail with a stroke of up to 150 % of the closed telescoping length. The use of intermediate elements with a high moment of inertia achieves excellent system rigidity and a high load capacity in fully extended systems.
GUI
Typ
H1C
DIM
Rozmiar
75
INFO
Katalog
Katalog
L
Długość
mm
H
Skok
450 mm
B
100 mm
C
0 mm
CRAD
C 0rad
1200 N
CAX
C 0ax
na zamówienie Ns
NN
L.ba otworów
4
WEIGHT
Waga
2.60 kg