??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Rollon
Description
H1C75 - Surextension >150% profilé simple en c
Nomenclature
H1C075-0300
INFO1
Long description
Le H1C est une glissière télescopique avec une course pouvant aller jusqu'à 150% de la longueur fermée. L'utilisation d'éléments intermédiaires avec un moment élevé d'inertie permet une excellente rigidité du système et une capacité de charge élevée .
GUI
Type
H1C
DIM
Taille
75
INFO
Catalogue
Catalogue
L
Longueur
mm
H
Course
450 mm
B
100 mm
C
0 mm
CRAD
C 0rad
1200 N
CAX
C 0ax
sur demande Ns
NN
Nb trous
4
WEIGHT
Poids
2.60 kg