??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Rollon
Açıklama
H1C75 - Tek c-profile uzantısı % 150 aşırı uzatma
Malzeme listesi
H1C075-0300
INFO1
Long description
The H1C is an over-extending telescopic rail with a stroke of up to 150 % of the closed telescoping length. The use of intermediate elements with a high moment of inertia achieves excellent system rigidity and a high load capacity in fully extended systems.
GUI
Tip
H1C
DIM
Ölçü
75
INFO
Katalog
Katalog
L
Uzunluk
mm
H
Kurs
450 mm
B
100 mm
C
0 mm
CRAD
C 0rad
1200 N
CAX
C 0ax
talep üzerine Ns
NN
Delik numarası
4
WEIGHT
Ağırlık
2.60 kg