??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Rollon
描述
H1T - 钢、不锈钢或铝伸缩导轨,过伸长最大 200%,双行程,提供可选附件(最大承重 7500 N,最大闭合长度 2000 mm)
明细表
H1T060-0300
INFO1
Long description
H1T 过伸长伸缩导轨行程最大为闭合伸缩长度的 200 %。具有高惯性力矩的中间连接件的运用,可以在完全延伸的系统中实现出色的系统刚性和高负载能力。
GUI
类型
H1T
DIM
尺寸
INFO
目录
目录
L
长度
mm
H
行程
mm
B
100 mm
C
0 mm
CRAD
C 0rad
N
CAX
C 0ax
按要求提供 Ns
NN
孔数量
NN1
孔数量
WEIGHT
重量
kg