??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Rollon
Beschreibung
H1T - Stahl, Edelstahl oder Aluminium Teleskope, Überauszüge, beidseitige Hübe, Zubehör verfügbar (max. Belastung 7.500 N, max. geschlossene Länge 2.000 mm)
Stückliste
H1T060-0300
INFO1
Long description
Die H1T ist eine Teleskopschiene mit Überauszug von bis zu 200 % der geschlossenen Teleskoplänge. Durch den Einsatz von Zwischenelementen mit hohem Trägheitsmoment wird eine hervorragende Systemsteifigkeit und eine hohe Tragfähigkeit bei voll ausgezogenen Systemen erreicht.
GUI
Typ
H1T
DIM
Baugröße
INFO
Katalog
Katalog
L
Länge
mm
H
Hub
mm
B
100 mm
C
0 mm
CRAD
C 0rad
N
CAX
C 0ax
auf Anfrage Ns
NN
Bohrungsanzahl
NN1
Bohrungsanzahl
WEIGHT
Gewicht
kg