??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rollon
Описание
H2H - сталь, нержавеющая сталь или алюминий телескопическая направляющая, сверхвыдвижение до 200%, доступны опции (макс. длина в сложенном состоянии 2000 мм)
Спецификация
H2H080-0500
INFO1
Long description
H2H — это телескопическая направляющая с ходом до 200% от длины в закрытом положении. Применение промежуточных элементов, обладающих высоким моментом инерции, позволяет придать системе превосходную механическую жёсткость в сочетании с высокой грузоподъёмностью при максимальном выдвижении.
GUI
Тип
H2H
DIM
Размер
80
INFO
Каталог
Каталог
L
Длина
mm
H
Ход
1000 mm
CRAD
C 0rad
по запросу N
Y
100 mm
MM
m
100 mm
NN
n
0 mm
E
0 mm
C
100 mm
NH
Число отверстий
8