??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Rollon
Descripción
H2H - Guía telescópica de acero, acero inoxidable o aluminio, sobreextensiones de hasta el 200%, accesorios disponibles (longitud máx. cerrada 2000 mm)
Lista de materiales
H2H080-0500
INFO1
Long description
La H2H es una guía telescópica sobreextendible con una carrera de hasta el 200% de la longitud telescópica cerrada. El uso de elementos intermedios con un alto momento de inercia consigue una excelente rigidez del sistema y una gran capacidad de carga en sistemas totalmente extendidos.
GUI
Tipo
H2H
DIM
Tamaño
80
INFO
Catálogo
Catálogo
L
Longitud
mm
H
Carrera
1000 mm
CRAD
C 0rad
a pedido N
Y
100 mm
MM
m
100 mm
NN
n
0 mm
E
0 mm
C
100 mm
NH
N° agujeros
8