??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rollon
Beschreibung
H2H - Teleskopführungen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium, Überauszug bis 200 %, Optionen erhältlich (max. geschlossene Länge 2000 mm)
Stückliste
H2H080-0500
INFO1
Long description
Die H2H ist eine Teleskopschiene mit Überauszug von bis zu 200 % der geschlossenen Teleskoplänge. Durch den Einsatz von Zwischenelementen mit hohem Trägheitsmoment wird eine hervorragende Systemsteifigkeit und eine hohe Tragfähigkeit bei voll ausgezogenen Systemen erreicht.
GUI
Typ
H2H
DIM
Baugröße
80
INFO
Katalog
Katalog
L
Länge
mm
H
Hub
1000 mm
CRAD
C 0rad
auf Anfrage N
Y
100 mm
MM
m
100 mm
NN
n
0 mm
E
0 mm
C
100 mm
NH
Bohrungsanzahl
8