H64S21-R160
WMBerg
INCH
Gears
Helical Gears
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/helical_gears/b161.prj},{NB=H64S21-R160},{PN=H64S21-R160},{DES=RIGHT HAND HELICAL GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B161},{MAT=303 Stainless Steel},{DP=64},{PA=20},{HA=45},{N=160},{PD=3.5355},{OD=3.567},{B=0.1873},{H=0.3750},{L=0.4063},{F=3/16},{F1=0.1875},{H1=0.1250},{PSTOL=0.0010}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 72
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
H64 - Helical Gears - 64 Normal Pitch - 1/8" and 3/16" Bore - 45° Helix Angle - AGMA Quality 10 - 303 Stainless Steel and 2024T4 Aluminium Anodized - 20° Pressure Angle
Bill of material
H64S21-R160
PN
Product No.
H64S21-R160
H64S21-R160
DES
Description
RIGHT HAND HELICAL GEAR
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
303 Stainless Steel
303 Stainless Steel
DP
Diametral Pitch
64
PA
Pressure Angle
20
°
HA
Helix Angle
45
deg
N
Number of Teeth
160
160
PD
Pitch Diameter
3.5355
3.5355
인치
OD
Outside Diameter
3.567
3.567
인치
B
Bore
0.1873
0.1873
인치
H
Hub Diameter
0.3750
0.3750
인치
L
Width
0.4063
0.4063
인치
F
Face Width
3/16
3/16
인치