??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Ha-VIS eCon 3081BT-AD
Stückliste
HARTING 24030081100
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
24030081100
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Industrial Ethernet Switches, unmanaged, Fast Ethernet, Nennspannung: 24 V DC, 48 V DC, Gesamtzahl der Ports: 9, Betriebstemperatur: -40 ... +70 °C
DESCLONG
Langbeschreibung
Industrial Ethernet Switches, unmanaged, Fast Ethernet, Nennspannung: 24 V DC, 48 V DC, Gesamtzahl der Ports: 9, Betriebstemperatur: -40 ... +70 °C
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Ha-VIS eCon 3081BT-AD
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
24 03 008 1100
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
140
AAF525
max. Umgebungstemperatur während Betriebsphase
70 °C
AAF526
min. Umgebungstemperatur während Betriebsphase
-40 °C
AAF535
Versorgungsspannung (bei DC)
24 V
AAF545
Befestigungsart (35 mm DIN-Hutschienenmontage) vorhanden
Ja
AAF551
Befestigungsart (19-Zoll Einbau) vorhanden
Nein
AAL519
Fast Ethernet vorhanden
Ja
AAL673
Gigabit Ethernet vorhanden
Nein
AAL791
Layer 2 vorhanden
Ja
AAL792
Layer 3 vorhanden
Nein
AAL793
Layer 4 vorhanden
Ja
AAO742
Marke
Ha-VIS eCon 3000
AAP553
Anzahl der Netzwerkanschlüsse
9
AAP783
gesamte Anzahl der freien Anschlüsse
9
AAR529
Nettogewicht zur Erfassung in Verkehr gebrachter Mengen (WEEE)
0.514 kg
AAU731
Herstellerproduktfamilie
Ha-VIS eCon 3000
BAE617
Masse
514 g
BAE846
Art
Industrial Ethernet Switches
BAF062
Datenverbindungsprotokoll
Fast Ethernet
BAF504
Art der Kommunikation
Fast Ethernet
BAG975
Schutzart (IP)
IP30, im gesteckten Zustand
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85176200
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink