??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
HA01-CL-308-W12,HA01-CL-308-W12-T - 欧标30型材用配件-L型角槽连接件-欧标槽宽8.2-30系列
明细表
HA01-CL-308-W12
CODE
代码
RT
槽口
8.2
MOD
型号
TYPE
类型
L型角槽连接件
MAT
材质
6063-T5
SUR
表面处理
喷砂氧化
WEI
重量
g
M
6
W
12
USE
用途
用于2根槽宽为8.2mm的欧标型材切45°角后90度垂直连接,连接件隐藏在型材内,配用4颗M6的紧定螺钉。
LINK
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1814862394208.html