HA01-CL-308-W12
仕瑞达3D电子目录
铝合金型材/配件
铝合金型材30系列
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/lxc/a3/lxc-69-1_asmtab.prj},{NB=HA01-CL-308-W12},{CODE=HA01-CL-308-W12},{RT=8.2},{MOD=DP},{TYPE=LXJCLJJ},{MAT=6063-T5},{SUR=PSYH},{WEI=14},{M=6},{W=12},{USE=101010},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1814862394208.html},{PPATH=lxc-69-1/lxc-69-1_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
HA01-CL-308-W12,HA01-CL-308-W12-T - 欧标30型材用配件-L型角槽连接件-欧标槽宽8.2-30系列
明细表
HA01-CL-308-W12
CODE
代码
HA01-CL-308-W12
HA01-CL-308-W12
RT
槽口
8.2
MOD
型号
单品供货
单品供货
TYPE
类型
L型角槽连接件
MAT
材质
6063-T5
SUR
表面处理
喷砂氧化
WEI
重量
14
14
g
M
6
W
12
USE
用途
用于2根槽宽为8.2mm的欧标型材切45°角后90度垂直连接,连接件隐藏在型材内,配用4颗M6的紧定螺钉。
LINK
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1814862394208.html