HA01-CL-408-W14
仕瑞达3D电子目录
铝合金型材/配件
铝合金型材40系列
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/lxc/a4/ha01-cl-408-98-1_asmtab.prj},{NB=HA01-CL-408-W14},{CODE=HA01-CL-408-W14},{MOD=dan},{TYPE=L xing},{MAT=6063-t5},{SUR=pen sha},{WEI=18},{USE=yong yu},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220553.html},{PPATH=98-1/ha01-cl-408-98-1_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
HA01-CL-408-W14,HA01-CL-408-W14-T - 欧标40型材用配件-L型角槽连接件-欧标槽宽8.2-40系列
明细表
HA01-CL-408-W14
CODE
代码
HA01-CL-408-W14
HA01-CL-408-W14
MOD
型号
单品供货
单品供货
TYPE
类型
L型角槽连接件
MAT
材质
6063-t5
SUR
表面处理
喷砂氧化
WEI
重量(g)
18
18
USE
用途
用于2根槽宽为8.2mm的欧标型材切45角度后90度垂直连接,连接件隐藏在型材内。配用4根M6的紧定螺钉。
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220553.html