HA01-CL-4510-W20
仕瑞达3D电子目录
铝合金型材/配件
铝合金型材45系列
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/lxc/a6/lxc-143-3_asmtab.prj},{NB=HA01-CL-4510-W20},{CODE=HA01-CL-4510-W20},{MOD=DP},{RT=10},{TYPE=LXJCLJJ},{MAT=6063-T5},{SUR=PSYH},{WEI=25},{USE=YYYY},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220727.html},{PPATH=143-3/lxc-143-3_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
HA01-CL-4510-W20,HA01-CL-4510-W20-T - 45系列型材用配件-L型角槽连接件-欧标槽宽10.2-45系列
明细表
HA01-CL-4510-W20
CODE
代码
HA01-CL-4510-W20
HA01-CL-4510-W20
MOD
型号
单品供货
单品供货
RT
槽口
10
TYPE
类型
L型角槽连接件
MAT
材质
6063-T5
SUR
表面处理
喷砂氧化
WEI
重量
25
25
g
USE
用途
用于2根槽宽为10.2mm的欧标型材一端切割45°后90°相连接,配用4颗M8紧定螺钉
LINK
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603220727.html