??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
HA01-E-4040C - 欧标铝合金型材-E40系列-4040C
明细表
HA01-E-4040C-L50
CODE
代码
HA01-E-4040C
SER
系列
E
MAT
材质
6063-T5
SUR
表面处理
喷砂氧化
SPEC
规格
4040C
L
最小单位0.5
mm
输入参数值: L
最小单位0.5
mm
cm
inch
ft
LX
截面惯性矩
8.6X10⁴ mm⁴
LY
截面惯性矩
8.6X10⁴ mm⁴
WX
截面抵抗矩
4.3X10³ mm³
WY
截面抵抗矩
4.45X10³ mm³
WEI
米重
1.7 kg/m
SA
表面积
609.9 mm²
LINK
网站链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603221233.html