HA01-E-5050-L50
SRD-FA
SRD-Profile
a7
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/lxc/a7/lxc-153-1.prj},{NB=HA01-E-5050-L50},{CODE=HA01-E-5050},{MAT=6063-T5},{SUR=PSYH},{L=50.0},{LL=[50:6000/0.5]},{LX=24.8X10⁴},{LY=24.8X10⁴},{WX=9.92X10³},{WY=9.92X10³},{WEI=2.8},{SA=1039.4},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221263.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
HA01-E-5050 - European standard 50/60 series profiles - E50 series - 5050
Bill of material
HA01-E-5050-L50
CODE
HA01-E-5050
MAT
Material
6063-T5
SUR
Spray less oxidation
L
The minimum unit is 0.5
mm
값 입력 L
The minimum unit is 0.5
mm
cm
inch
ft
확인
LX
Cross-sectional moment of inertia
24.8X10⁴
mm⁴
LY
Cross-sectional moment of inertia
24.8X10⁴
mm⁴
WX
Cross-sectional resistance moment
9.92X10³
mm³
WY
Cross-sectional resistance moment
9.92X10³
mm³
WEI
Meters
2.8
kg/m
SA
surface area
1039.4
mm²
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603221263.html