HA01-E-8840RA-L50
仕瑞达3D电子目录
铝合金型材/配件
铝合金型材40系列
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/lxc/a4/ha01-81-2.prj},{NB=HA01-E-8840RA-L50},{CODE=HA01-E-8840RA},{SER=E},{MAT=6063-T5},{SUR=pen sha},{SPEC=8840RA},{L=50.0},{LX=70.6X10⁴},{LY=70.6X10⁴},{WX=19.2X10³},{WY=16.3X10³},{WEI=3.4},{SA=1253.8},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221247.html}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
HA01-E-8840RA - 欧标铝合金型材-E40系列-8840RA
明细表
HA01-E-8840RA-L50
CODE
代码
HA01-E-8840RA
SER
系列
E
MAT
材质
6063-T5
SUR
表面处理
喷砂氧化
SPEC
规格
8840RA
L
最小单位0.5
mm
Enter value for L
最小单位0.5
mm
cm
inch
ft
確定
LX
截面惯性矩
70.6X10⁴
mm⁴
LY
截面惯性矩
70.6X10⁴
mm⁴
WX
截面抵抗矩
19.2X10³
mm³
WY
截面抵抗矩
16.3X10³
mm³
WEI
米重
3.4
kg/m
SA
表面积
1253.8
mm²
LINK
网站链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603221247.html