HA01-J-1030-L50
仕瑞达3D电子目录
铝合金型材/配件
通用铝合金型材
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/lxc/a1/lxc-10-1030.prj},{NB=HA01-J-1030-L50},{CODE=HA01-J-1030},{MAT=6063-T5},{SUR=PSYH},{SER=J},{SPEC=1030},{L=50.0},{LXX=[50:6000/0.5]},{LX=0.18X10⁴},{LY=1.1X10⁴},{WX=0.12X10³},{WY=0.13X10³},{WEI=0.47},{SA=170.4},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1770570602016.html}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
HA01-J-1030 - 通用铝合金型材-日标10型材系列-1030
明细表
HA01-J-1030-L50
CODE
代码
HA01-J-1030
MAT
材质
6063-T5
SUR
表面处理
喷砂氧化
SER
系列
J
SPEC
规格
1030
L
最小单位0.5
mm
Enter value for L
最小单位0.5
mm
cm
inch
ft
確定
LX
截面惯性矩Lx
0.18X10⁴
mm⁴
LY
截面惯性矩Ly
1.1X10⁴
mm⁴
WX
截面抵抗矩Wx
0.12X10³
mm³
WY
截面抵抗矩Wy
0.13X10³
mm³
WEI
米重
0.47
kg/m
SA
表面积
170.4
mm²
LINK
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1770570602016.html