??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
HA01-JY-308-53-50,HA01-JY-308-53-50-T - 欧标30型材用配件-挤压角码-欧标槽宽8.2~30系列
明细表
HA01-JY-308-53-50
CODE
代码
RT
槽口
8.2
MOD
型号
TYPE
类型
挤压角码
MAT
材质
6063-T5
SUR
表面处理
喷砂氧化
WEI
重量
g
USE
用途
用于两根槽宽为8.2mm的欧标型材相互垂直连接,配用4颗M6或M5的螺栓及相对应的T型螺母,弹簧垫圈和平垫圈。
LINK
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1778860070736.html