피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
HA01-JY-308-53-50
SRD-FA
SRD-Profile
a3
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/lxc/a3/lxc-58-3_asmtab.prj},{NB=HA01-JY-308-53-50},{CODE=HA01-JY-308-53-50},{RT=8.2},{MOD=dpgh},{TYPE=jyjm},{MAT=6063-T5},{SUR=psyh},{WEI=98.6},{USE=use},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1778860070736.html},{PPATH=lxc-58-3/lxc-58-3_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
HA01-JY-308-53-50,HA01-JY-308-53-50-T - lxc
Bill of material
HA01-JY-308-53-50
CODE
HA01-JY-308-53-50
HA01-JY-308-53-50
RT
8.2
MOD
dpgh
dpgh
TYPE
jyjm
MAT
6063-T5
SUR
psyh
WEI
G
98.6
98.6
g
USE
use
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1778860070736.html