HA01-JY-308-70-80
仕瑞达3D电子目录
铝合金型材/配件
铝合金型材30系列
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/lxc/a3/lxc-62-1_asmtab.prj},{NB=HA01-JY-308-70-80},{CODE=HA01-JY-308-70-80},{RT=8.2},{MOD=DP},{TYPE=jyjm},{MAT=6063-T5},{SUR=psyh},{WEI=284.3},{USE=use},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1779159531040.html},{PPATH=lxc-62-1/lxc-62-1_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
HA01-JY-308-70-80,HA01-JY-308-70-80-T - 欧标30型材用配件-挤压角码-欧标槽宽8.2-30系列
明细表
HA01-JY-308-70-80
CODE
代码
HA01-JY-308-70-80
HA01-JY-308-70-80
RT
槽口
8.2
MOD
型号
单品供货
单品供货
TYPE
类型
挤压角码
MAT
材质
6063-T5
SUR
表面处理
喷砂氧化
WEI
重量
284.3
284.3
g
USE
用途
用于两根槽宽为8.2mm的欧标型材135度角连接,配用6颗M6或M5的螺栓及相对应的T型螺母,弹簧垫圈和平垫圈。
LINK
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1779159531040.html