您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HA01-JY-4010-35-70
仕瑞达3D电子目录
铝合金型材/配件
铝合金型材J40系列
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/lxc/a5/ha01-jy-4010-112-3_asmtab.prj},{NB=HA01-JY-4010-35-70},{CODE=HA01-JY-4010-35-70},{MOD=dan},{TYPE=ji ya},{MAT=6063-T5},{SUR=pen sha},{WEI=75.83},{USE=yong yu},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220629.html},{PPATH=112-3/ha01-jy-4010-112-3_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
HA01-JY-4010-35-70,HA01-JY-4010-35-70-T - 日标40型材用配件-挤压角码-日标槽宽10-40系列
明细表
HA01-JY-4010-35-70
CODE
代码
HA01-JY-4010-35-70
HA01-JY-4010-35-70
MOD
型号
单品供货
单品供货
TYPE
类型
挤压角码
MAT
材质
6063-T5
SUR
表面处理
喷砂氧化
WEI
重量(g)
75.83
75.83
USE
用途
用于两根槽宽为10mm的日标型材相互垂直链接,配用4颗M8的螺栓及相对应的T型螺母,弹簧垫圈和平垫圈。
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220629.html