HA01-JY-408-53-110
仕瑞达3D电子目录
铝合金型材/配件
铝合金型材40系列
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/lxc/a4/ha01-jy-408-88-1_asmtab.prj},{NB=HA01-JY-408-53-110},{CODE=HA01-JY-408-53-110},{MOD=dan},{TYPE=ji ya},{MAT=6063-T5},{SUR=pen sha},{WEI=218.9},{USE=yong yu},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1783363156464.html},{PPATH=88-1/ha01-jy-408-88-1_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
HA01-JY-408-53-110,HA01-JY-408-53-110-T - 欧标40型材用配件-挤压角码-欧标槽宽8.2-40系列
明细表
HA01-JY-408-53-110
CODE
代码
HA01-JY-408-53-110
HA01-JY-408-53-110
MOD
型号
单品供货
单品供货
TYPE
类型
挤压角码
MAT
材质
6063-T5
SUR
表面处理
喷砂氧化
WEI
重量(g)
218.9
218.9
USE
用途
用于两根槽宽为8.2mm的欧标型材相互垂直链接,配用6根M6的螺栓及相对应的T型螺母,弹簧垫圈和平垫圈。
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1783363156464.html