HA01-JY-4510-80-80
SRD-FA
SRD-Profile
a6
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/lxc/a6/lxc-136-3_asmtab.prj},{NB=HA01-JY-4510-80-80},{CODE=HA01-JY-4510-80-80},{MOD=DP},{RT=10},{TYPE=JYJM},{MAT=6063-T5},{SUR=PSYH},{WEI=373.2},{USE=YYYY},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220699.html},{PPATH=136-3/lxc-136-3_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
HA01-JY-4510-80-80,HA01-JY-4510-80-80-T - 45 series of profile accessories - extruded angle code - Euro-standard slot width 10.2-45 series
Bill of material
HA01-JY-4510-80-80
CODE
HA01-JY-4510-80-80
HA01-JY-4510-80-80
MOD
Model
Single product supply
Single product supply
RT
rabbet
10
TYPE
Squeeze the corner code
MAT
Material
6063-T5
SUR
Spray less oxidation
WEI
weight
373.2
373.2
g
USE
For two European standard profiles with a width of 10.2mm, they are vertically linked to each other and are paired with two M8 bolts and the corresponding T-type nut, spring washers and peace washers
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603220699.html