您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HA11-LS-A-L100
仕瑞达3D电子目录
铝合金型材/配件
铝合金型材用配件-门部件部分
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/lxc/a91/lxc-228-2.prj},{NB=HA11-LS-A-L100},{CODE=HA11-LS-A},{TYPE=lvhejinlashou},{MAT=yazhulvhejin},{SUR=paoguang},{MOD=L100},{A=12},{L=100},{L1=108},{M=5},{T=8},{H=40},{H1=32},{HH1=13},{RR=3},{R=11},{WEI=41},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1794317633840.html}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
HA11-LS-A - 门部件部分-门框配件-铝合金拉手
明细表
HA11-LS-A-L100
CODE
代码
HA11-LS-A
TYPE
类型
铝合金拉手
MAT
材质
压铸铝合金
SUR
表面处理
抛光
MOD
型号
L100
L100
A
12
L
100
100
L1
108
108
M
5
T
8
H1
32
HH1
h1
13
RR
4-R
3
R
11
WEI
重量
41
41
g
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1794317633840.html