您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HA11-YZ-308-6060
仕瑞达3D电子目录
铝合金型材/配件
铝合金型材30系列
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/lxc/a3/lxc-55-3_asmtab.prj},{NB=HA11-YZ-308-6060},{CODE=HA11-YZ-308-6060},{RT=8.2},{MOD=dpgh},{TYPE=yzjm},{MAT=lvhj},{SUR=bmps},{WEI=89.5},{USE=use},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220164.html},{PPATH=lxc-55-3/lxc-55-3_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
HA11-YZ-308-6060,HA11-YZ-308-6060-T - 欧标30型材用配件-压铸角码-欧标槽宽8.2~30系列
明细表
HA11-YZ-308-6060
CODE
代码
HA11-YZ-308-6060
HA11-YZ-308-6060
RT
槽口
8.2
MOD
型号
单品供货
单品供货
TYPE
类型
压铸角码
MAT
材质
压铸铝合金
SUR
表面处理
表面喷砂
WEI
重量
89.5
89.5
g
USE
用途
用于两根槽宽为8.2mm的欧标型材相互垂直连接,配用8颗M6或M5的螺栓及相对应的T型螺母,弹簧垫圈和平垫圈。
LINK
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603220164.html