HA21-TD-308-A
SRD-FA
SRD-Profile
a3
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/lxc/a3/lxc-68-2_asmtab.prj},{NB=HA21-TD-308-A},{CODE=HA21-TD-308-A},{RT=8.2},{MOD=DP},{TYPE=DMLJJ},{MAT=XHJ},{SUR=LS},{WEI=104.4},{USE=QQ123},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220292.html},{PPATH=lxc-68-2/lxc-68-2_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
HA21-TD-308-A,HA21-TD-308-A-T - Accessories for European standard 30 profiles - end face connectors - European standard groove width 8.2-30 series
Bill of material
HA21-TD-308-A
CODE
HA21-TD-308-A
HA21-TD-308-A
RT
rabbet
8.2
MOD
Single product supply
Single product supply
TYPE
End face connector
MAT
Zinc alloy
SUR
Aluminium
WEI
G
104.4
104.4
g
USE
The European standard profiles for 3 groove widths of 8.2 mm are connected in 2 directions and 90°, with 2 m8 countersunk screws, and the center hole at one end of the 2 profiles needs to be tapped.
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603220292.html